发布您的产品
MINISWEET Combi play XL, galvanized
Lekolar

MINISWEET Combi play XL, galvanized

Two activity towers, two slides, educational panels, fireman's pole and tube passages. Steel construction with Roof and side panels made of HPL.
技术规格
  • 唯一参考117318
  • 产品系列Minisweet
  • 产品组Playground
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2021-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2450
  • 宽度 (mm)3310
  • 深度 (mm)3460
相关
  • 主材料
分类
  • BIMobject 类别景观 - 运动场