发布您的产品
WOODEN Train carriage
WOODEN Train carriage
    Lekolar

    WOODEN Train carriage

    Train carrage with educational panels and moving elements. Material: impregnated and double coated pine wood, durable anti-slip and waterproof plywood, HDPE/ HPL and steel.
    技术规格
    • 唯一参考119050
    • 产品系列Wooden
    • 产品组Playground
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-11-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1840
    • 宽度 (mm)2440
    • 深度 (mm)1010
    相关
    • 主材料松木
    • 次要材料High-density polyethylene (HDPE)
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场

    发售地区

    欧洲