发布您的产品
SPRING Donkey
Lekolar

SPRING Donkey

Steel construction. Side panels and seat made of HDPE. 

技术规格
  • 唯一参考119082
  • 产品系列Spring
  • 产品组Playground
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)790
  • 宽度 (mm)740
  • 深度 (mm)220
相关
  • 主材料
  • 次要材料High-density polyethylene (HDPE)
分类
  • BIMobject 类别景观 - 运动场

发售地区

欧洲