发布您的产品
Castillo Activity Tower 3030-1
Castillo Activity Tower 3030-1
Castillo Activity Tower 3030-1
    Lekolar

    Castillo Activity Tower 3030-1

    Activity Tower with two slides, educational panels, fireman's pole, climbing wall, net and ropes. See product sheet for material specification and additional information.

    技术规格
    • 唯一参考134151
    • 产品系列Castillo
    • 产品组Playground
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-12-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)6560
    • 宽度 (mm)7420
    • 深度 (mm)5540
    相关
    • 主材料
    • 次要材料High-density polyethylene (HDPE)
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场

    发售地区

    欧洲