发布您的产品
Castillo Pirate ship
Castillo Pirate ship
    Lekolar

    Castillo Pirate ship

    Pirate ship with two slides, educational panels, ladders, climbing walls, climbing nets and telescope. See product sheet for material specification and additional information.

    技术规格
    • 唯一参考134157
    • 产品系列Castillo
    • 产品组合Playground
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-12-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)6400
    • 宽度 (mm)11950
    • 深度 (mm)6030
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料High-density polyethylene (HDPE)
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    挪威
    瑞典
    芬兰