发布您的产品
Lekolar kök
Lekolar kök
    Lekolar

    Lekolar kök

    A substantial lekkök living up to the pre-school demands. With many different functions hob with 3 burners, oven, moving knobs with clear graduations, opening doors and pull-out plate, sink and good shelf storage in the cabinet. Large bright wooden surfaces that fit into many different environments. High leg simplifies cleaning. Dimensions: B78xD37xH101 cm, height 55 cm to the cooker. Made of strong, coated, FSC certified plywood. Washing up bowl PP. Delivered in two parts that can be easily screwed together. From 2 years.
    规格
    • Ett rejält lekkök som lever upp till förskolans höga krav. Med många olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbara luckor och utdragbar plåt, diskho samt bra hyllförvaring i överskåp. Stora ljusa träytor som passar in i många olika miljöer. Höga ben förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Diskbalja av PP. Levereras i 2 delar som enkelt skruvas ihop. Från 2 år.

    技术规格
    • 唯一参考18301
    • 产品系列Lekolar
    • 产品组Play furniture
    • 类型Digital Inventory (Products)
    • 发布日期2021-04-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1010
    • 宽度 (mm)780
    • 深度 (mm)370
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 家具

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    挪威
    瑞典
    芬兰