发布您的产品
Lekolar spis
Lekolar

Lekolar spis

A solid lekspis with different functions hob with 3 plates, oven, movable knob with clear graduations hatch and pull-out plate. High legs that simplifies cleaning. Made of strong, coated, FSC certified plywood. Supplied fully assembled. Dimensions: 40x37x55 cm. & Nbsp; From 2 years.
规格
  • En rejäl lekspis med olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbar lucka och utdragbar plåt. Höga ben som förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterad. Från 2 år.

技术规格
  • 唯一参考18302
  • 产品系列Lekolar
  • 产品组Play furniture
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)550
  • 宽度 (mm)490
  • 深度 (mm)370
分类
  • BIMobject 类别家具 - 家具

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰