发布您的产品
Corner sofa Tor 2-corner-2 grey
Lekolar

Corner sofa Tor 2-corner-2 grey

Dimensions: 210 / 210x82 cm. Dimensions: 210x210x82 cm. Seat height 44 cm. Seat depth 53 cm. Cold foam cushions, with nozag bottom. Legs in black painted birch. Detachable fabric in polyester which is washed at 30 ° C.
技术规格
  • 唯一参考36701
  • 产品系列Tor
  • 产品组合Sofa
  • 发布日期2020-12-02
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)2100
  • 深度 (mm)820
分类
  • BIMobject 类别家具 - 沙发

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰