发布您的产品
Loke ø 90 HT height 75
Lekolar

Loke ø 90 HT height 75

Loke is a new series of round pedestal table in many heights and sizes. The table fits in anywhere and can be used with or without a chair. Choose between high pressure laminate and linoleum. Brushed stainless steel as frame.
技术规格
  • 唯一参考80282
  • 产品系列Loke
  • 产品组Table HT
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-02-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)750
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料层压板
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56