使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Stol Poly medstativ armstöd large sh 45 cm inkl. kopplingsbeslag silverstativ

唯一参考号: 82528
品牌: Lekolar
产品系列: Poly
产品组: Chair
发布日期: 2021-04-14
版本号: 1
类型:
下载 (1)
The ergonomic design helps the user to better posture and provide a flexible back support. Easy to clean. Shell in polyurethane. Silver-coated RAL 9006 stand. Seat height 45 cm. Seat width 44 cm. Seat depth 40 cm. The chair comes with pre-assembled linking device that makes it possible to easily connect the long rows of chairs for a so-called theater style.

Det ergonomiska utförandet hjälper användaren till en bättre hållning och ger ett flexibelt stöd för ryggen. Lätt att rengöra. Skal i polyuretan. Silverlackerat RAL 9006 stativ. Sitthöjd 45 cm. Sitsbredd 44 cm. Sitsdjup 40 cm. Stolen levereras med förmonterat kopplingsbeslag som gör det möjligt att på ett enkelt sätt koppla ihop långa rader av stolar för en s.k. biosittning.


材料(主):
材料(次):
设计于:
制造于:

BIMobject类别: 家具 - 椅子、凳子和长凳

BIMobject®