发布您的产品
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
技术规格
  • 唯一参考hornmodul-snake-45-grader
  • 产品系列Snake
  • 产品组Sofa
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)430
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料纺织品
  • 设计国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别家具 - 沙发

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰

类似产品