发布您的产品
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
技术规格
  • 唯一参考sittmodul-snake-500-lag-rygg
  • 产品系列Snake
  • 产品组Sofa
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1150
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)620
相关
  • 主材料纺织品
  • 设计国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别家具 - 沙发