发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
lg/products/51afc750-3892-4bdb-b6d1-c95402731b3f
主页
类别
电子
音频电子
5.1 Home cinema system BH7240B front
可用位置 美国
LG
关注
5.1 Home cinema system BH7240B front
3.6
(5 评价)
5.1 CH 1200W 3D BLU-RAY™ HOME CINEMA SYSTEM WITH 4 SATELLITE SPEAKERS
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
BH7240BFront
产品系列
Audio
产品组
Speaker
类型
对象(单个对象)
发布日期
2014-01-01
版本号
1
高度 (mm)
203
宽度 (mm)
100
深度 (mm)
97
链接
链接
产品网址
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
产品认证
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
相关
相关
主材料
塑料
设计国家/地区
英国
制造国家/地区
日本
分类
分类
BIMobject 类别
电子 - 音频电子
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC 代码
4511
类似产品
Meyer Sound
ULTRA-X20 Compact Wide Coverage Loudspeaker
4.6
(
5
)
下载
JBL Professional
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
下载
JBL Professional
Control 31 Two-Way High-Output Indoor-Outdoor Monitor Speaker
下载
Meyer Sound
ULTRA-X80 Versatile Point Source Loudspeaker
下载
Crestron Electronics Inc.
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
4.5
(
8
)
下载
JBL Professional
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
4.4
(
9
)