发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
lginvestissement/products/eb5c5ac2-c5af-4ed0-b652-676bd560e4f7
主页
类别
建筑
站点建设
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
在以下地区不可用: 美国
LG Investissement
关注
已存档
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
For the protection of pedestrians at work sites
Anti-lifting hook
Optional power strut
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
[LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
技术规格
技术规格
唯一参考
CMGB220
产品系列
Clôture
产品组
Clôture Mobile
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-09-04
版本号
1
高度 (mm)
2050
宽度 (mm)
1890
链接
链接
产品网址
http://www.cisabac.com/produits/1-cloture-mobile-palissade-de-chantier.php
安装说明
http://www.cisabac.com/pdf/landingpage/1446026337-fiche-cmgb220.pdf
技术说明
http://www.cisabac.com/pdf/landingpage/1446026337-fiche-cmgb220.pdf
相关
相关
主材料
钢
次要材料
镀锌钢板
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
净重 (Kg)
32
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 站点建设
IFC 分类
对象
Uniclass 2015 代码
Ss_25_14
Uniclass 2015 说明
Fence systems
CSI MasterFormat 2014 代码
32 31 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Fences and Gates
OmniClass 编号
23-11 25 19
OmniClass 标题
Fences
CSI UniFormat II 代码
G
CSI UniFormat II 标题
SITEWORK
类似产品
CPAC ซีแพค
CPAC CPC
下载
Manlift Group
JLG 510AJ
下载
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.4
(
5
)
下载
Manlift Group
Genie ZX135-70
下载
Manlift Group
Genie S-65XC
下载
Manlift Group
JLG 460SJ