发布您的产品
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage

    CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage

    3.4 星(最高 5 星)3.4(5 评价)
    • To secure construction sites quickly and in the long term.
    • Anti-poster siding 20 shades available.
    • Available in lengths from 1 to 6m and useful widths of 0.92m
    • Possibility of horizontal installation
    • Easy to adjust according to your measurements by cutting and nesting.
    技术规格
    • 唯一参考ClotureCISA40
    • 产品系列Clôture
    • 产品组合Clôture Fixe
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-04
    • 版本号1
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料镀锌钢板
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_14
    • Uniclass 2015 说明Fence systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Fences and Gates
    • OmniClass 编号23-11 25 19
    • OmniClass 标题Fences
    • CSI UniFormat II 代码G
    • CSI UniFormat II 标题SITEWORK

    发售地区

    非洲 欧洲
    摩洛哥
    法国
    突尼斯
    阿尔及利亚