发布您的产品
3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump

3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump

1.5 hp Vortex

  • 3" solids-handling
  • Horizontal 4" discharge
  • Single seal


技术规格
  • 唯一参考libertypumps-3lev01
  • 产品系列Plumbing
  • 产品组合Sewage and Sludge Pumps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-12
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 泵
  • UNSPSC 名称Submersible pumps
  • UNSPSC 代码40151513
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_53_96_80
  • Uniclass 2015 说明Solids handling pumps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Submersible Sewerage Pumps
  • OmniClass 编号23-27 17 00
  • OmniClass 标题Pumps
  • CSI UniFormat II 代码D2030
  • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste

发售地区

北美
美国