发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
libertypumps/products/3eec0eda-1555-4b27-ae70-e2c6043fa527
主页
类别
管道
泵
3LV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
供应地区: 美国
Liberty Pumps
关注
3LV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
3hp Vortex
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
libertypumps-3lv03
产品系列
Plumbing
产品组合
Pumps
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-26
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/Solids-Handling/3lv03-series
安装说明
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
技术说明
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LV03-Series_TD.pdf
相关
相关
主材料
铸铁
次要材料
不锈钢
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 泵
UNSPSC 名称
Pumps
UNSPSC 代码
401515
Uniclass 2015 代码
Pr_65_53
Uniclass 2015 说明
Pump products
OmniClass 编号
23-27 17 00
OmniClass 标题
Pumps
发售地区
北美
美国
类似产品
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
下载
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
下载
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
下载
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
下载
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
下载
Dab Pumps
Evoplus/SAN
下载