发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
主页
类别
管道
泵
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
供应地区: 美国
Liberty Pumps
关注
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
下载
规格
规格
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
技术规格
技术规格
唯一参考
libertypumps-model406
产品系列
Plumbing
产品组合
Pumps
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-07-12
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
安装说明
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
技术说明
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 泵
发售地区
北美
美国
类似产品
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
下载
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
下载
Patterson Pump Company
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
4.6
(
15
)
下载
Liberty Pumps
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
下载
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
下载
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
下载