发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
libertypumps/products/6947595f-3190-4c51-ac49-700271f1c7fc
主页
类别
管道
泵
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
供应地区: 美国
Liberty Pumps
关注
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
3/4 hp
1-1/2" or 2" Discharge
3/4" Solids Handling
The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
libertypumps-xfl70
产品系列
Plumbing
产品组合
Pumps
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-05-11
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.libertypumps.com/Product/XFL70
安装说明
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/3472000_EN.pdf
技术说明
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/XFL70-Series_EN.pdf
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 泵
发售地区
北美
美国
类似产品
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
下载
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
下载
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
下载
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
下载
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
下载
Dab Pumps
Evoplus/SAN
下载