发布您的产品
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

技术规格
  • 唯一参考SYLLF
  • 产品系列Wall System
  • 产品组Sandwich Panels
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-05-31
  • 版本号2
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 墙壁
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Flashings
  • UNSPSC 代码30151602
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_90_30
  • Uniclass 2015 说明Flashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Sheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass 编号23-13 37 13
  • OmniClass 标题Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II 代码B2010
  • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)