发布您的产品
Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs
Lindab

Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs

Fastening plate for profiled sheet LLP20 and LTP20 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
技术规格
  • 唯一参考fastening-plate-if20
  • 产品系列Roof Safety System
  • 产品组Fastening Plate
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)28
  • 宽度 (mm)95
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)1
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶配件

发售地区

欧洲
丹麦
匈牙利
挪威
捷克共和国
斯洛伐克
波兰
瑞典
罗马尼亚