发布您的产品
Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Fastening plate for profiled sheet SIN26. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
技术规格
  • 唯一参考fastening-plate-ifsin
  • 产品系列Roof Safety System
  • 产品组Fastening Plate
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)32
  • 宽度 (mm)108
  • 深度 (mm)400
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)1.5
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶配件

发售地区

欧洲