发布您的产品
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
技术规格
  • 唯一参考fastening-plate-tatplat
  • 产品系列Roof Safety System
  • 产品组Fastening Plate
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)470
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)2.6
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶配件

发售地区

欧洲