只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
A one piece bend to simplify the construction when the ground connection pipe is further out from the wall of the house than the downpipe.
This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
匈牙利 |
挪威 |
捷克共和国 |
斯洛伐克 |
波兰 |
瑞典 |
罗马尼亚 |
英国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。