只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
A reinforced pipe in the length 2 meter with a self-cleaning leaf filter in the bottom.
Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
匈牙利 |
挪威 |
捷克共和国 |
斯洛伐克 |
波兰 |
瑞典 |
罗马尼亚 |
英国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。