发布您的产品
Taruga Tec - Dicke 14 cm
Taruga Tec - Dicke 14 cm
Taruga Tec - Dicke 14 cm
Taruga Tec - Dicke 14 cm
Taruga Tec - Dicke 14 cm
    Lithonplus

    Taruga Tec - Dicke 14 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    规格
    • Formats (length x width):
      24 x 24 cm
      24 x 12 cm
      12 x 12 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    技术规格
    • 唯一参考taruga-tec_14cm
    • 产品系列flooring
    • 产品组Pavement
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2019-01-11
    • 版本号1
    • 深度 (mm)140
    相关
    • 主材料混凝土
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 铺筑材料和石头
    • IFC 分类Floor
    • UNSPSC 名称Paving blocks
    • UNSPSC 代码30171701
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 说明Concrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 代码32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Concrete Paving
    • OmniClass 编号23-11 21 00
    • OmniClass 标题Pavements
    • CSI UniFormat II 代码B1010
    • CSI UniFormat II 标题Floor Construction

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    法国
    波兰
    瑞士