使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

BN550A 防熱板 側壁用・ステンレス製 IHヒーター用・IHヒーター据置タイプ用

唯一参考号: BN550A
品牌: LIXIL [リクシル]
产品系列: 住宅設備機器
产品组: 調理機器・厨房機器(IH・ガスコンロ)
宽度 (毫米): 19
高度 (毫米): 550
深度 (毫米): 550
发布日期: 2020-11-12
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (1)
This product is only available in Japan.















Housing equipment
Cooking Appliances
Kitchen appliances (IH and gas stoves)
heat shield
Stainless Steel

This product is only available in Japan.


材料(主): Stainless steel
材料(次):
设计于: Japan
制造于: Japan

BIMobject类别: 厨房 - 厨房
IFC分类: Object
UNSPSC名称: Heat Shields
UNSPSC代码: 30141603
Uniclass 1.4 代码: L831
Uniclass 1.4 描述: Kitchen furniture
Uniclass 2015 代码: TE_50_10_80
Uniclass 2015 描述: Shields
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Unit Kitchens
OmniClass编号: 23-21 23 39
OmniClass标题: Residential Kitchen and Dining Room Furniture
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems

BIMobject®