使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

M1TR030H 引出し用トレー 間口30cm用

唯一参考号: M1TR030H
品牌: LIXIL [リクシル]
产品系列: 住宅設備機器
产品组: 調理機器・厨房機器(IH・ガスコンロ)
宽度 (毫米): 30
发布日期: 2020-11-12
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (1)
This product is only available in Japan.















Housing equipment
Cooking Appliances
Kitchen appliances (IH and gas stoves)
Tray for drawer

This product is only available in Japan.


材料(主): Other
材料(次):
设计于: Japan
制造于: Japan

BIMobject类别: 厨房 - 厨房
IFC分类: Object
UNSPSC名称: Cabinets
UNSPSC代码: 30161801
Uniclass 1.4 代码: L8911
Uniclass 1.4 描述: Drawer slides/runners
Uniclass 2015 代码: Pr_40_30_78_42
Uniclass 2015 描述: Kitchen drawer units
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Plastic Storage Shelving
OmniClass编号: 23-21 23 39 15
OmniClass标题: Residential Kitchen and Dining Room Tables
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS

BIMobject®