使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

SPH-131S 加熱機器 電気・1口コンロ(単相100V) 三化工業製

唯一参考号: SPH-131S
品牌: LIXIL [リクシル]
产品系列: 住宅設備機器
产品组: 調理機器・厨房機器(IH・ガスコンロ)
宽度 (毫米): 320
高度 (毫米): 117
深度 (毫米): 334
发布日期: 2020-11-12
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (1)
This product is only available in Japan.















Housing equipment
Cooking Appliances
Kitchen appliances (IH and gas stoves)
1-burner stove

This product is only available in Japan.


材料(主): Stainless steel
材料(次):
设计于: Japan
制造于: Japan

BIMobject类别: 厨房 - 厨房
IFC分类: Object
UNSPSC名称: Burners
UNSPSC代码: 40101834
Uniclass 1.4 代码: L8332
Uniclass 1.4 描述: Cookers, ovens, stoves
Uniclass 2015 代码: SL_45_10_23
Uniclass 2015 描述: Domestic kitchens
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 35 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Cooking Stoves
OmniClass编号: 23-21 23 23 25
OmniClass标题: Residential Ovens and Stoves
CSI UniFormat II Code: E10
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT

BIMobject®