发布您的产品
(SLW) Commercial Wall Pack Small

(SLW) Commercial Wall Pack Small

The LED Commercial Wall Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. The large features up to 20,000 delivered lumens at 138 LpW.


  • 5000K, 4000K and 3000K Color Temperatures
  • Minimum CRI of 70
  • IES Type 3 and 4 Distributions
  • Standard Universal Voltage and optional High Voltage
  • 5-year warranty

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

技术规格
  • 唯一参考lsi-slw
  • 产品系列Outdoor Lighting
  • 产品组Wall Mount Exterior
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-18
  • 版本号1
  • 高度 (inch)16.4
  • 宽度 (inch)13.4
  • 深度 (inch)5.57
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料Silicone
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
  • 净重 (Lbs)10
分类
  • BIMobject 类别照明 - 外部
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码EF_70_80
  • Uniclass 2015 说明Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

北美
加拿大
美国
墨西哥