发布您的产品
(TSWP) Traditional Wall Packs

(TSWP) Traditional Wall Packs

LSI LED traditional wall packs utilize glare free LED placement and reflector technology. These fixtures produce a smoother and whiter light resulting in more footcandles on the ground, making it the best choice when replacing traditional HID wall packs.


技术规格
  • 唯一参考lsi-tswp
  • 产品系列Outdoor Lighting
  • 产品组合Wall Mount Exterior
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-05-27
  • 版本号1
  • 高度 (inch)10.95
  • 宽度 (inch)6.83
  • 深度 (inch)5.24
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
  • 净重 (Lbs)6.6
分类
  • BIMobject 类别照明 - 外部
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码EF_70_80
  • Uniclass 2015 说明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

北美
加拿大
美国
墨西哥