发布您的产品
POP RECESSED, Recessed Round 24, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 24, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
规格
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
技术规格
  • 唯一参考POROR-24
  • 产品系列Recessed
  • 产品组Pop Recessed
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-14
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区加拿大
  • 制造国家/地区加拿大
分类
  • BIMobject 类别照明 - 照明
  • IFC 分类灯具
  • UNSPSC 名称Recessed lighting
  • UNSPSC 代码39111505
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 说明Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

北美
加拿大
美国
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)