只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Our elegant, flexible Via family is composed of linear, pendant, surface, recessed, and wall mounted luminaires. Each lighting fixture can be installed as a discrete luminaire or in continuous runs or patterns. Via 1.5 Pendant is offered with Lambertian, asymmetric, widespread, or low-glare optics. Via 1.5 Pendant can accommodate the Micro Spot, an adjustable spotlight that extends, rotates 360°, and tilts 90°.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。