发布您的产品
Swing Doors - Modular Terrace Door Curtain Wall Panel - Model SI2200

Swing Doors - Modular Terrace Door Curtain Wall Panel - Model SI2200

5.0 星(最高 5 星)5.0(6 评价)

Swing Doors

Solar offers several side-hinged swing door options that can be customized with decorative glass or wood veneer and are ideal for interior and exterior applications. While Swing Doors may be one of the simplest and most common door systems, they should not be overlooked when designing and planning out a residential or commercial space. Solar Innovations® swing door systems are ideal for front doors, patio doors, entry doors, interior doors, and they can also be retrofitted into already existing structures. With numerous custom decorative glazing, finish, and matching sidelite and transom options, these Swing Doors can either blend in with the aesthetics of a surrounding structure, acting as utilitarian entrances, or they can be the star of the show, with the grandeur of a true entry door.

Options:

  • Single Doors / Terrace Doors
  • Double Doors / French Doors
  • Single Dutch Doors
  • French Dutch Doors

 

技术规格
  • 唯一参考solar-swing-doors-modular-terrace-door-curtain-wall-panel-model-sl2200
  • 产品系列Solar Innovations
  • 产品组Swing Doors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-01-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别门 - 平开门
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Swing door
  • UNSPSC 代码30171511
  • Uniclass 2015 代码EF_25_30
  • Uniclass 2015 说明Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Doors and Frames
  • OmniClass 编号23-17 11 13 13
  • OmniClass 标题Aluminum Doors

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥