发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
marbodal/products/dc85dad4-54ce-4956-8dfb-9d5df1af8b19
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Panel High cabinet Height 2400mm
在以下地区不可用: 美国
Marbodal
关注
Panel High cabinet Height 2400mm
Panel. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
下载
规格
规格
Width: 16mm Height: 2400mm Depth: 585mm
技术规格
技术规格
唯一参考
13491440
产品系列
Panel
产品组
Panel
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-03-11
版本号
1
高度 (mm)
2400
宽度 (mm)
16
深度 (mm)
585
链接
链接
产品网址
https://www.marbodal.se/kok/
安装说明
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
产品认证
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
技术说明
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
相关
相关
主材料
MDF
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
16.3
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
下载
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
下载
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
下载
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多