发布您的产品
Corner wall cabinet 5020080 Aspekt
Marbodal

Corner wall cabinet 5020080 Aspekt

Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
规格
  • Wall cabinet for corner. With 3 shelves.
技术规格
  • 唯一参考83015020080
  • 产品系列Aspekt
  • 产品组Corner wall cabinet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-03-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)864
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)330
相关
  • 主材料MDF
  • 次要材料MFC 板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)30.1
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类装饰元素
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Kitchen Casework
  • OmniClass 编号23-21 19 00
  • OmniClass 标题Casework
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings