发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
marbodal/products/08af201e-5f54-4857-bf92-4be81a4c263d
主页
类别
厨房
厨房橱柜
High cabinet 8564060 Aspekt
在以下地区不可用: 美国
Marbodal
关注
High cabinet 8564060 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
下载
规格
规格
High cabinet for oven and microwave. With 1 door and 2 drawers.
技术规格
技术规格
唯一参考
83018564060
产品系列
Aspekt
产品组
High cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-03-11
版本号
1
高度 (mm)
2112
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
565
链接
链接
安装说明
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
产品认证
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
技术说明
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
MFC 板
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
57.58
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
下载
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
下载
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
下载
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
下载