发布您的产品
Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Hot Water

Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Hot Water

Wind Stopping 16 (WMH)

The larger of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMH units provide AMCA certification and feature 5-7 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 15MPH at heights up to 16 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

技术规格
  • 唯一参考wmh-air-curtain-hot-water
  • 产品系列Air Curtains
  • 产品组WMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-02
  • 版本号1
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空气帘
  • IFC 分类航站楼
  • ETIM 代码EC011301
  • ETIM 名称Hot water air curtain
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 说明Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Air Curtains
  • OmniClass 编号23-33 31 11 11
  • OmniClass 标题Heated Air Curtains

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥