发布您的产品
Alaska Sofa
Alaska Sofa
    mavilop

    Alaska Sofa

    4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)
    3 Seater sofa with lacquered metal frame, with fully upholstered seat and backrest. Includes two decorative cushions. For indoor use.
    技术规格
    • 唯一参考alaskasofa
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)760
    • 宽度 (mm)1700
    • 深度 (mm)650
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料纺织品
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类装饰元素
    • OmniClass 编号23-21 23 13 15
    • OmniClass 标题Residential Sofas