发布您的产品
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon

    Ceiling luminaire Zon

    Metal body. Five power and size options.High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
    规格
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    技术规格
    • 唯一参考Ceiling-luminaire-Zon-
    • 产品系列Architectural
    • 产品组合Zon
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-10-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)60
    • 宽度 (mm)120
    相关
    • 主材料铝
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.3
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps