发布您的产品
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich

    Pendant lamp Erich

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.
    规格
    • Title Pendant lamp Erich
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 373
      Height of the ceiling cup, mm 20
      Lighting fixture width, mm 1200
      Lighting fixture depth, mm 150
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD221-PL-05-G


    技术规格
    • 唯一参考Pendant-lamp-Erich
    • 产品系列Decorative
    • 产品组合Erich
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)373
    • 宽度 (mm)1200
    • 深度 (mm)150
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)3.36
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps