发布您的产品
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble

    Pendant lamp Marble

    Metal fittings. Color — brass. Spherical dome lamps — frosted glass. Marble decoration. Lamps with E27 base are used as light sources.
    规格
    • Title Pendant lamp Marble
      Lamps 6ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 560
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 670
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD187PL-06BS


    技术规格
    • 唯一参考Pendant-lamp-Marble
    • 产品系列Decorative
    • 产品组合Marble
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)560
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)4.2
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps

    发售地区

    欧洲