发布您的产品
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp

    Rim pendant lamp

    The model is shaped as a metal ring. The series is represented by luminaires of various sizes in 3 colours: white, black and brass. LED light sources
    规格
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    技术规格
    • 唯一参考Rim-pendant-lamp
    • 产品系列Decorative
    • 产品组合Rim
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-03-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1000
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)1200
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)7.1
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps

    发售地区

    欧洲