发布您的产品
Table lamp Muse
Table lamp Muse
Table lamp Muse

    Table lamp Muse

    Metal base completed with sculptural cast glass in two shades: smoky and transparent. Cotton lampshade of white color. Light source — lamp with E27 base.
    规格
    • Title Table lamp Muse
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 520
      Lighting fixture width, mm 320
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 320
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD304TL-01G


    技术规格
    • 唯一参考Table-lamp-Muse
    • 产品系列Decorative
    • 产品组合Muse
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)520
    • 宽度 (mm)320
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料纺织品
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)3.33
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 桌子
    • IFC 分类灯
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps