发布您的产品
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil

    Lighting for stairs Bil

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    规格
    • O015SL-L3W3K
    技术规格
    • 唯一参考Lighting-for-stairs-Bil
    • 产品系列Decorative
    • 产品组Bil
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-06-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)65
    • 宽度 (mm)70
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.15
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps

    发售地区

    欧洲