发布您的产品
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Metal body. Wide scattering angle is 120°. Two LED light sources for basic and decorative lighting.
    规格
    • O430CL-L15B3K
    技术规格
    • 唯一参考Outdoor-ceiling-lamp-Zon-IP
    • 产品系列Decorative
    • 产品组Zon IP
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-06-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)58
    • 宽度 (mm)120
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.46
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps

    发售地区

    欧洲