发布您的产品
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe

    Outdoor lamp Elbe

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    规格
    • O424FL-L25GF
    技术规格
    • 唯一参考Outdoor-lamp-Elbe--
    • 产品系列Decorative
    • 产品组Elbe
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-06-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1000
    • 宽度 (mm)110
    • 深度 (mm)110
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.88
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText