发布您的产品
Pendant lamp Flusso

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
规格
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


技术规格
  • 唯一参考Pendant-lamp-Flusso
  • 产品系列Decorative
  • 产品组Flusso
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-07-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)205
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区德国
  • 净重 (Kg)0.99
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
  • Uniclass 2015 说明Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
  • OmniClass 编号23-35 45 15
  • OmniClass 标题Lamps