发布您的产品
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami

    Pendant lamp Origami

    Fittings material— metal. Shades — white, black. Portable design for light level and design adjustment. Safe live cables. LED light sources with color temperature of 4000К.
    规格
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    技术规格
    • 唯一参考Pendant-lamp-Origami
    • 产品系列Decorative
    • 产品组Origami
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)187
    • 宽度 (mm)15
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)2.75
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps

    发售地区

    欧洲