发布您的产品
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    规格
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    技术规格
    • 唯一参考Pendant-lamp-Ring-
    • 产品系列Decorative
    • 产品组Ring
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)480
    • 宽度 (mm)170
    • 深度 (mm)1200
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.88
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps

    发售地区

    欧洲